Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AZM46AC-TS20U
Teilenummer
|
---|
AZM46AC-TS20U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Vierkant-Flansch Größe A (mm) | Stromversorgung | Spannungs-Spezifikationen | Steuermethode | Schrittwinkel (°) | Anregung, maximales statisches Drehmoment (Details) (N·m) | Anregung, maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung) (Nm) | Reduzierstück | Antriebsverfahren | Gewindespiel | Elektromagnetische Bremse | Antriebstyp | Untersetzungsverhältnis | Wellenform | Getriebekopf-Ausführung | Länge des Motorgehäuses | Identifizierung | Weitere Funktionen | Kabelauslass-Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.40 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig/3-phasig | Typ AC200 | Geregelt | 0.36 | 2 | bis zu 2 | Verfügbar | Bipolar | 0.25 | Keine | - | 20 | Ausführung mit einfacher Welle | TS | 6 | - | - | Aufwärtsrichtung |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrittmotor, AZ-Serie, die Teilenummer ist AZM46AC-TS20U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AZM46AC-TS20U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vierkant-Flansch Größe A(mm)
Antriebstyp
Identifizierung
Weitere Funktionen
Ausführung
Modell
Stromversorgung
Spannungs-Spezifikationen
Steuermethode
Schrittwinkel(°)
Anregung, maximales statisches Drehmoment (Details)(N·m)
Anregung, maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)(Nm)
Reduzierstück
Antriebsverfahren
Gewindespiel
Elektromagnetische Bremse
Untersetzungsverhältnis
Wellenform
Getriebekopf-Ausführung
Länge des Motorgehäuses
Kabelauslass-Richtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AZM46A0K |
AZM46AC-FC10DA |
AZM46AC-FC10UA |
AZM46AC-TS3.6L |
AZM46AC-TS3.6R |
AZM46AC-TS3.6U |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Modell | Vierkant-Flansch Größe A (mm) | Stromversorgung | Spannungs-Spezifikationen | Steuermethode | Schrittwinkel (°) | Anregung, maximales statisches Drehmoment (Details) (N·m) | Anregung, maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung) (Nm) | Reduzierstück | Antriebsverfahren | Gewindespiel | Elektromagnetische Bremse | Antriebstyp | Untersetzungsverhältnis | Wellenform | Getriebekopf-Ausführung | Länge des Motorgehäuses | Identifizierung | Weitere Funktionen | Kabelauslass-Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.00 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig | DC-Spezifikationen | Geregelt | 0.36 | 0.3 | bis zu 0,3 | NA | Bipolar | - | Keine | - | - | Ausführung mit einfacher Welle | Standard | 6 | - | Blech, gerade | - | ||
546.99 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig/3-phasig | Typ AC200 | Geregelt | 0.36 | 1 | bis zu 1 | Verfügbar | Bipolar | 0.42 | Keine | - | 10 | Ausführung mit einfacher Welle | FC | 6 | Vollwelle | - | Nach unten | ||
546.99 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig/3-phasig | Typ AC200 | Geregelt | 0.36 | 1 | bis zu 1 | Verfügbar | Bipolar | 0.42 | Keine | - | 10 | Ausführung mit einfacher Welle | FC | 6 | Vollwelle | - | Aufwärtsrichtung | ||
413.06 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig/3-phasig | Typ AC200 | Geregelt | 0.36 | 0.65 | bis zu 0,7 | Verfügbar | Bipolar | 0.75 | Keine | - | 3.6 | Ausführung mit einfacher Welle | TS | 6 | - | - | Nach links | ||
413.06 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig/3-phasig | Typ AC200 | Geregelt | 0.36 | 0.65 | bis zu 0,7 | Verfügbar | Bipolar | 0.75 | Keine | - | 3.6 | Ausführung mit einfacher Welle | TS | 6 | - | - | Richtung nach rechts | ||
413.06 € | 1 | 18 Arbeitstage | Motoreinheit | - | 1-phasig/3-phasig | Typ AC200 | Geregelt | 0.36 | 0.65 | bis zu 0,7 | Verfügbar | Bipolar | 0.75 | Keine | - | 3.6 | Ausführung mit einfacher Welle | TS | 6 | - | - | Aufwärtsrichtung |