Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BLM5200HPK-5KB300B-L
Teilenummer
|
---|
BLM5200HPK-5KB300B-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Maß Vierkantflansch A (mm) | Nennleistung (W) | Spezifikationen Spannung | Stromversorgung | Getriebekopfausführung | Untersetzungsverhältnis | Kennzeichnung Teilenummer | Abmessungen des Montagewinkels des Kombi-Motors (mm) | Symbol für Getriebekopf | Material der Abtriebswelle | Steckverbinder, Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964.73 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 90 | 200 | Typ AC100 | 1-phasig | Parallele Wellen | 300 | Keine | 90 | K | Stahl | Links |
Loading...
Motortyp | Standard | Grundkörper, Form | Quadratisch | Geschwindigkeitsbereich(r/min) | 80 bis 3600 |
---|---|---|---|---|---|
Elektromagnetische Bremsen | NA | Wellenende, Form | Rundwellentyp (Mit Schlüssel) | Motorschutz-Struktur | IP66 |
Motor-Anschlussmethode | Steckverbinder Ausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Bürstenloser Motor, BLM-Serie, die Teilenummer ist BLM5200HPK-5KB300B-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLM5200HPK-5KB300B-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Maß Vierkantflansch A(mm)
Nennleistung(W)
Spezifikationen Spannung
Stromversorgung
Getriebekopfausführung
Untersetzungsverhältnis
Kennzeichnung Teilenummer
Abmessungen des Montagewinkels des Kombi-Motors(mm)
Symbol für Getriebekopf
Material der Abtriebswelle
Steckverbinder, Position
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BLM460SHPK-4H15S |
BLM460SHPK-4H200S |
BLM460SHPK-4H20S |
BLM5200HPK-5KB450B-L |
BLM5200HPK-5KV300S |
BLM5200HPK-5KV450S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Maß Vierkantflansch A (mm) | Nennleistung (W) | Spezifikationen Spannung | Stromversorgung | Getriebekopfausführung | Untersetzungsverhältnis | Kennzeichnung Teilenummer | Abmessungen des Montagewinkels des Kombi-Motors (mm) | Symbol für Getriebekopf | Material der Abtriebswelle | Steckverbinder, Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.37 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 80 | 60 | Typ AC100 | 1-phasig | [Hohlwelle] Hohlwelle | 15 | S | 80 | - | Rostfreier Stahl | Unterseite | ||
488.12 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 80 | 60 | Typ AC100 | 1-phasig | [Hohlwelle] Hohlwelle | 200 | S | 80 | - | Rostfreier Stahl | Unterseite | ||
467.37 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 80 | 60 | Typ AC100 | 1-phasig | [Hohlwelle] Hohlwelle | 20 | S | 80 | - | Rostfreier Stahl | Unterseite | ||
964.73 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 90 | 200 | Typ AC100 | 1-phasig | Parallele Wellen | 450 | Keine | 90 | K | Stahl | Links | ||
938.51 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 90 | 200 | Typ AC100 | 1-phasig | Parallele Wellen | 300 | Keine | 90 | K | Rostfreier Stahl | Unterseite | ||
938.51 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Set] Motorkombination | 90 | 200 | Typ AC100 | 1-phasig | Parallele Wellen | 450 | Keine | 90 | K | Rostfreier Stahl | Unterseite |