Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900420286 |
R900420287 |
R900423250 |
R900423251 |
R900423252 |
R900423255 |
R900423256 |
R900423261 |
R900423271 |
R900424887 |
R900424902 |
R900424903 |
R900424905 |
R900424906 |
R900427777 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Durchflussrate A bis B (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Druckausgleich | Herkunftsland des Zolltarifs | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | bis zu 50 | 3.36 | 10 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Bis zu 100 | 7.28 | 16 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 3.36 | 10 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis zu 16 | 3.357 | 10 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis zu 16 | 3.36 | 10 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25 | 3.35 | 10 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25 | 3.361 | 10 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | bis zu 50 | 3.36 | 10 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Bis zu 60 | 7.3 | 16 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 3.35 | 10 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Bis zu 160 | 7.26 | 16 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Bis zu 60 | 7.26 | 16 | Mit Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Bis zu 100 | 7.125 | 16 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Bis zu 160 | 7.24 | 16 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | RO | NBR | ||
2,258.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Bis zu 160 | 7.3 | 16 | Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung | DE | FKM |
Loading...
Einstellelement | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | Ventil Ausführung | 2-Wege-Durchflussregelventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Betätigung | Mechanisch | Typ | 2FRM |
Devise | 3X | Rückschlagventil | Mit | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Durchflussrate A bis B (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Druckausgleich
Herkunftsland des Zolltarifs
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften