BOSCH REXROTH Vorfüllventil ZSFW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900536754
R900537278
R900556646
R900563987
R900565076
R901103025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße

2,869.91 €

1 5 Arbeitstage 9.8680

3,306.05 €

1 5 Arbeitstage 14.7100

9,348.55 €

1 5 Arbeitstage 49160

2,802.06 €

1 5 Arbeitstage 763

2,340.62 €

1 5 Arbeitstage 5.550

3,592.98 €

1 5 Arbeitstage 25.42125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Berstdruck(MPa) 0.012 Ventil Ausführung Ventil vorfüllen
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorentlastung Keine Tankbohrung Keine
Maximum Betriebstemperatur(Bar) 350 Art der Verbindung Für Flanschanschluss Typ ZSFW
Anschluss Einschraublöcher mit Rohr nach ISO 228, DIN EN 3852 Teil 2 Devise 1X Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support