Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900942190 |
R900942213 |
R900943829 |
R900943830 |
R900952756 |
R900952757 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 7.621 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 3.04 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 3.061 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.28 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 3.061 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3.041 | 6 |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Linear | Ventil Ausführung | 4/3 Wegeventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Direkt betrieben | Seitenaufnehmer | Standard |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 | Spool - Symbol | V |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Elektrischer Anschluss | Mit Gerätestecker nach E DIN 43 563-AM6, ohne Sockel (separat) | Typ | 4WRSEH |
Devise | 3X | Magnetventil | Steuermagnet | Rückschlagventil | Keine |
Spulenabdeckung | 0–0,5% positiv | Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | ±10 V |
Steuerelektronik | Innen | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften