Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901070118 |
R901070123 |
R901070124 |
R901070125 |
R901070127 |
R901070129 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Spool - Symbol | Hilfsbetätigungsvorrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.35 | D | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.34 | E | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.342 | F | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.339 | D | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.34 | E | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.34 | F | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 40 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | Ohne Spule | Nenngröße | 1 | Betätigungsart | Direkt betrieben |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 2 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Elektrischer Anschluss | Keine | Betätigung | Elektrisch | Typ | KKDE |
Devise | A | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Spool - Symbol
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften