Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | Zolltarifgewicht (kg) | elektrische Verbindungen | Typ | Feedback | Steuerelektronik | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 bis 315 | 4 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 bis 315 | 3.9 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10 bis 315 | 3.58 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10 bis 315 | 3.681 | Sollwert + / - 10 mA, Istwert + / - 10 mA | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 10 bis 210 | 3.601 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 10 bis 315 | 3.6 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 bis 315 | 3.98 | Sollwert + / - 10 mA, Istwert + / - 10 mA | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Rückgabe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 bis 315 | 3.7 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Rückgabe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 10 bis 315 | 3.731 | Sollwert + / - 10 mA, Istwert + / - 10 mA | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 10 bis 315 | 3.651 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 10 bis 315 | 3.66 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 bis 315 | 1.201 | Sollwert + / - 10 mA, Istwert + / - 10 mA | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Externe Versorgung, interne Rückgabe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 10 bis 315 | 3.721 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 10 bis 210 | 3.71 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 10 bis 315 | 3.721 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 10 bis 315 | 3.681 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 10 bis 315 | 3.702 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 10 bis 210 | 4 | Sollwert + / - 10 mA, Istwert + / - 10 mA | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Rückgabe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 10 bis 315 | 3.58 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10 bis 315 | 3.691 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10 bis 315 | 3.581 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Externe Versorgung, externe Rückgabe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 bis 315 | 3.72 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 bis 315 | 3.621 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 10 bis 315 | 3.641 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 10 bis 315 | 3.6 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 bis 315 | 3.58 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 10 bis 315 | 3.64 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 10 bis 315 | 3.641 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10 bis 315 | 3.62 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 bis 315 | 3.92 | Anzahl 11 (30 mA / 85 Ohm pro Spule) | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 bis 315 | 3.96 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 bis 315 | 3.64 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2EM | Mechanisches Feedback | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 bis 315 | 4.18 | Sollwert + / - 10 V, Istwert + / - 10 V. | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung |
Loading...
Ventil Ausführung | Wege-Servoventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenngröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker nach EN 175201-804 | Betätigung | Elektrisch | Devise | 5X |
Spulenabdeckung | 0 bis 0,5% negativ | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten)
Zolltarifgewicht(kg)
elektrische Verbindungen
Typ
Feedback
Steuerelektronik
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften