Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900555439
max. Liefermenge (l / Minute) | 2300 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Kennlinie | Nein | Ventil Ausführung | 2/2 Wegeventil |
Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Wege-Servoventil | Zolltarifgewicht(kg) | 54.18 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Nenngröße | 63 | Betätigungsart | Direkt betrieben |
Frühlingsrückkehr | Keine | Hauptverbindungen | 2 | Spool - Symbol | D001 |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 420 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) | Typ | 2WRCE |
Devise | 1X | Magnetventil | Steuermagnet | Rückschlagventil | Keine |
Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | ±10 V | Steuerelektronik | Innen |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Wegeventil 2WRCE, die Teilenummer ist R900555439.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900555439.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften