Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900555506 |
R900701957 |
R900932885 |
R900950542 |
R900960157 |
R900960575 |
R900966097 |
R900978618 |
R900979140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | Zolltarifgewicht (kg) | elektrische Verbindungen | Elektrischer Anschluss | Typ | Feedback | Steuerelektronik | Öl steuern | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 10 bis 315 | 11.7 | Zielwert + / - 10 V /> = 50 kOhm | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 6-poligen Steckverbinder nach E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Interne Versorgung, interne Entladung | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 10 bis 210 | 11.88 | Zielwert + / - 10 V /> = 50 kOhm | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 6-poligen Steckverbinder nach E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Entladung | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 bis 210 | 11.101 | Zielwert + / - 10 V /> = 50 kOhm | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 6-poligen Steckverbinder nach E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Entladung | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 10 bis 210 | 11.001 | Zielwert + / - 10 V /> = 50 kOhm | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 6-poligen Steckverbinder nach E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Entladung | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 bis 315 | 11.101 | Zielwert + / - 10 V /> = 50 kOhm | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 6-poligen Steckverbinder nach E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Mechanische und elektrische Rückmeldung | Integriert | Externe Versorgung, interne Entladung | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 10 bis 315 | 10.3 | Anzahl 12 (50 mA/85 Ohm pro Spule) | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 4-poligen Steckverbinder nach VG 095 342 | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 10 bis 315 | 10.5 | Anzahl 12 (50 mA/85 Ohm pro Spule) | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 4-poligen Steckverbinder nach VG 095 342 | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Externe Versorgung, interne Entladung | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 bis 210 | 10.4 | Anzahl 12 (50 mA/85 Ohm pro Spule) | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 4-poligen Steckverbinder nach VG 095 342 | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 10 bis 210 | 10.34 | Anzahl 12 (50 mA/85 Ohm pro Spule) | Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker für einen 4-poligen Steckverbinder nach VG 095 342 | 4WS2EM | Mechanisches Feedback | Extern | Interne Versorgung, interne Entladung | FKM |
Loading...
Ventil Ausführung | Wege-Servoventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenngröße | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Betätigung | Elektrisch | Devise | 2X | Spulenabdeckung | 0 bis 0,5% negativ |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten)
Zolltarifgewicht(kg)
elektrische Verbindungen
Elektrischer Anschluss
Typ
Feedback
Steuerelektronik
Öl steuern
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften