Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
187L07577ZA
Teilenummer
|
---|
187L07577ZA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | [W] Nennbreite (Zoll) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge, imperial (Zoll) | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.032 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahnbreite(mm) | 4.65 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Norm | ISO 5296 |
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 1.91 | Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja |
Zahnwinkel(°) | 40 | Gurtbandstärke(mm) | 3.6 | Profil | L |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 9.525 | Technisches Material | Chloroprenverbindung |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Trapezförmig | Öl resistent | Begrenzt |
Spannschnüre | Glasfaserspannungsschnüre | Temperatur bis(°C) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / ISO 5296 / L / CR (Neopren) / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 187L07577ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 187L07577ZA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[B] Nennbreite(mm)
[W] Nennbreite(Zoll)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Anz. der Zähne
Pitch Länge, imperial(Zoll)
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
150L07577ZA |
150L10077ZA |
187L05077ZA |
187L10077ZA |
210L05077SV |
210L07577SV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [B] Nennbreite (mm) | [W] Nennbreite (Zoll) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge, imperial (Zoll) | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.026 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
10.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.034 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
6.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.021 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
11.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.042 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
7.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.024 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
9.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.036 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 |