Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Ventil Ausführung | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Spool - Symbol | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,413.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.441 | 10 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,413.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.54 | 10 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,413.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.381 | 10 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.46 | 10 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.481 | 10 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.361 | 10 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
6,637.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.02 | 10 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
6,586.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 7.901 | 10 | EA | Interne Öl, externe Öl | ||
6,586.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.6 | 10 | EA | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,413.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.46 | 10 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,413.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 9.42 | 10 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.54 | 10 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 9.1 | 10 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 8.441 | 10 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
8,353.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 11.981 | 16 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
8,353.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 12.001 | 16 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,897.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 12.2 | 16 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,406.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 11.521 | 16 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
7,897.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 12.2 | 16 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,897.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 12.001 | 16 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
6,863.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 10.941 | 16 | EA | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
8,353.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 11.961 | 16 | W8 | Externe Öl, externe Öl | ||
8,353.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 11.94 | 16 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,897.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 12.021 | 16 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
7,406.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 11.801 | 16 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
7,897.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 11.98 | 16 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,639.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.58 | 25 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,639.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.56 | 25 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,074.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.52 | 25 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
9,583.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.18 | 25 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
10,074.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.42 | 25 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,074.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.62 | 25 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
9,041.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 19.66 | 25 | EA | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,639.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.73 | 25 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,639.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.64 | 25 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,074.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.6 | 25 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
9,583.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.16 | 25 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
10,074.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 325 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 20.55 | 25 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
15,008.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 33.8 | 32 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
15,008.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.6 | 32 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
14,399.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 44.6 | 32 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
13,908.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.3 | 32 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
14,399.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.6 | 32 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
14,399.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.7 | 32 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
13,366.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 50.12 | 32 | EA | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
15,008.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 44.2 | 32 | W8 | Externe Öl, externe Öl | ||
15,008.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.6 | 32 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
14,399.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 44.45 | 32 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
13,908.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.14 | 32 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
14,399.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 43.96 | 32 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Nein | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Mit Druckminderventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Pilotgesteuert | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) |
Typ | 4WRZE | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Devise | 7X |
Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Rückschlagventil | Keine | Anzahl | 84812010 |
Sollwerteingabe | ±10 V | Steuerelektronik | Innen | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Ventil Ausführung
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Spool - Symbol
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften