Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901174304 |
R901188093 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Position der Drucksensoren | Elektronische Schnittstelle | Nenngröße | Druckstufen mit internen Sensoren (bar) | Sollwerteingabe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 3.58 | Interner Sensor in Kanal A. | 4 bis 20 mA | 6 | 160 | 4-20 mA | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 8.5 | Interner Sensor in Kanal P + A + B. | Sollwert +/- 10 V DC | 10 | 250 | ±10 V |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Nein | Ventil Ausführung | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Mit Druckminderventil |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Direkt betrieben |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 | Spool - Symbol | Q5 |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Elektrischer Anschluss | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804, Sockel (separat) | Sensorschnittstelle mit externem Drucksensor | Ohne Externe Fühler> |
Typ | 4WREQ | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Devise | 2X |
Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Rückschlagventil | Keine | Anzahl | 84812010 |
Steuerelektronik | Innen | Schnittstelle | PROFIBUS-DP V0/V1 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch |
Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Position der Drucksensoren
Elektronische Schnittstelle
Nenngröße
Druckstufen mit internen Sensoren (bar)
Sollwerteingabe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften