Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R901174489
max. Liefermenge (l / Minute) | 190 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Kennlinie | Gebogen, progressiv mit linearem Feinsteuerungsbereich | Platzverhältnis auf der Spule | 1:1.5 |
Ventil Ausführung | 3/3-Wegeventil | Zolltarifgewicht(kg) | 4.2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Nenngröße | 25 | Betätigungsart | Pilotgesteuert |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 3 | Spool - Symbol | V |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) | Typ | 3WRCBEE |
Devise | 1X | Magnetventil | Steuermagnet | Rückschlagventil | Keine |
Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | ±10 V | Steuerelektronik | Innen |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Wegeventil 3WRCBEE, die Teilenummer ist R901174489.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901174489.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften