Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Frühlingsrückkehr | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Betätigung | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | M | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.18 | Mit Federrückstellung | 3 | A | Hand | WMU | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.14 | Mit Federrückstellung | 4 | C | Hand | WMU | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | E | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.08 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | M | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.14 | Mit Federrückstellung | 4 | D | Rollenkolben | WMR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.08 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | J | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.08 | Mit Federrückstellung | 4 | H | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Mit Federrückstellung | 4 | E | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.08 | Mit Federrückstellung | 4 | D | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.121 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.14 | Mit Federrückstellung | 4 | C | Rollenkolben | WMR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Mit Federrückstellung | 4 | J | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.08 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | G | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.12 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | J | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Mit Federrückstellung | 4 | G | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | C | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | E | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 3 | A | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.08 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | H | Hand | WMM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.141 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | E | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.12 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | C | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.12 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.14 | Mit Federrückstellung | 4 | J | Rollenkolben | WMR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.14 | Mit Federrückstellung | 4 | D | Hand | WMU | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.12 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | J | Drehknopf | WMD | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 3 | B | Hand | WMM |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 60 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 6 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung |
Devise | 5X | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Öl steuern | Keine |
Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Frühlingsrückkehr
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Betätigung
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften