Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Frühlingsrückkehr | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Betätigung | Typ | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Devise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.62 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | C | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.26 | Mit Federrückstellung | 4 | D | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.25 | Mit Federrückstellung | 4 | Y | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.62 | Mit Federrückstellung | 4 | J | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.24 | Mit Federrückstellung | 4 | C | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.26 | Mit Federrückstellung | 3 | A | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.26 | Mit Federrückstellung | 3 | B | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.62 | Ohne Federrückstellung | 4 | C | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.62 | Ohne Federrückstellung | 4 | D | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.62 | Mit Federrückstellung | 4 | E | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.26 | Mit Federrückstellung | 4 | E | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.64 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.64 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 3 | A | Hydraulik | WH | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 5X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.515 | Mit Federrückstellung | 4 | J | Pneumatik | WP | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.22 | Mit Federrückstellung | 4 | D | Pneumatik | WP | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.52 | Mit Federrückstellung | 4 | E | Pneumatik | WP | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.53 | Mit Federrückstellung | 4 | J | Pneumatik | WP | Mit Handhilfsbetätigung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Ohne Federrückstellung | 4 | D | Pneumatik | WP | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.52 | Mit Federrückstellung | 4 | G | Pneumatik | WP | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.22 | Mit Federrückstellung | 4 | D | Pneumatik | WP | Mit Handhilfsbetätigung | 6X | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.54 | Mit Federrückstellung | 4 | E | Pneumatik | WP | Mit Handhilfsbetätigung | 6X |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 60 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 6 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Öl steuern | Keine | Einstellungsmodell | Strömungsmedium | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Frühlingsrückkehr
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Betätigung
Typ
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Devise
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften