Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Spulenrücklauf im Hauptventil | Ventil Ausführung | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Spool - Symbol | Hilfsbetätigungsvorrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,886.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 6.02 | 10 | W | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.96 | 6 | E | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.96 | 6 | E | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.96 | 6 | E | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.961 | 6 | E | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.96 | 6 | W | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.44 | 6 | WA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.981 | 6 | E1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,194.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Über den Frühling | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 4.46 | 10 | WA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.94 | 6 | E1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | Keine | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.42 | 6 | EA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.461 | 6 | EA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.981 | 6 | W | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.94 | 6 | W1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.96 | 6 | W1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | Keine | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.42 | 6 | WA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,886.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 5.94 | 10 | E | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,886.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 6 | 10 | E | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
3,196.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 5.9 | 10 | E1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
3,196.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 5.981 | 10 | E1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,194.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Über den Frühling | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 4.44 | 10 | EA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,886.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 5.96 | 10 | W | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
3,196.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 5.95 | 10 | W1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
3,196.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Über den Frühling | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 5.96 | 10 | W1 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,194.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Über den Frühling | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 4.4 | 10 | WA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Keine | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | 1.961 | 6 | W | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
2,194.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Über den Frühling | 4/2-Wege-Proportional-Wegeventil | 4.44 | 10 | EA | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung |
Loading...
Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Kennlinie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Mit Druckminderventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-803, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) | Typ | 4WRA |
Devise | 2X | Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Rückschlagventil | Keine |
Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | Keine | Steuerelektronik | Extern |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Spulenrücklauf im Hauptventil
Ventil Ausführung
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Spool - Symbol
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften