Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

BOSCH REXROTH Proportionaldruckbegrenzungsventil KBVS. 3 A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901061858
R901061859
R901061869
R901061873
R901061874
R901061875
R901061877
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufe in bar

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSC3AA/LCG24K4V0.7250

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSF3AA/LCG24K4V0.725100

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSH3AA/ACG24K4V0.713150

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSL3AA/LCG24K4V0.72210

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSN3AA/ACG24K4V0.72250

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSP3AA/ACG24K4V0.72315

909.14 €

1 5 Arbeitstage KBVSR3AA/ACG24K4V0.721350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 200 Einstellelement Elektrisch
Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung (V/Hz) DC 24 V Vorsteuerventil Keine
Sollwert Bei Sollwert = 0 wird der Mindestdruck eingestellt Nenngröße 3 Betätigungsart Pilotgesteuert
maximaler Betriebsdruck (bar) 350 Art der Verbindung Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Typ KBVS
Devise A Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial FKM

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support