Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Anschluss | Druckstufe in bar | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DP2-4X/210YMV | 1.46 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 210 | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DP1-4X/25YM | 1.5 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DA1-4X/75Y | 1.5 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DP1-4X/75YM | 1.5 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DA1-4X/150Y | 1.5 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DP1-4X/150YM | 1.52 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/25Y | 1.406 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/75Y | 1.42 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/75YM | 1.42 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/150Y | 1.441 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/210Y | 1.44 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 210 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DA3-4X/75Y | 1.52 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DP3-4X/75YM | 1.5 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/210YM | 1.46 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 210 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DB2-4X/150YM | 1.44 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DB2-4X/75YM | 1.44 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DB3-4X/75YM | 1.52 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/150YM | 1.44 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DA3-4X/150Y | 1.52 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DA2-4X/25YM | 1.4 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DA3-4X/25Y | 1.5 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DB2-4X/25YM | 1.42 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DB2-4X/210YM | 1.46 | Druckreduzierung im Kanal B2 | 210 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DP3-4X/150YM | 1.54 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DP3-4X/25YM | 1.5 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DP2-4X/150YMV | 1.46 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DP1-4X/210YM | 1.54 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 210 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | ZDR 6 DP3-4X/210YM | 1.56 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 210 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DA1-4X/25Y | 1.48 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DP2-4X/25YM | 1.401 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 25 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DP2-4X/75YM | 1.4 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 75 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DP2-4X/150YM | 1.44 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 150 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | ZDR 6 DP2-4X/210YM | 1.44 | Druckreduzierung im Kanal P1 | 210 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | ZDR 6 DA1-4X/150YM | 1.5 | Druckreduzierung in Kanal A2 | 150 | NBR |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 50 | Ventil Ausführung | Druckreduzierventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 6 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | ZDR |
Devise | 4X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und externe Öl | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Mechanisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Anschluss
Druckstufe in bar
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften