Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900593586
Teilenummer
|
---|
R900593586 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Einschraubventil | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Berstdruck | Anschluss | Devise | Druckstufe in bar | Öl steuern | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20-2-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Überdruckventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Pilotgesteuert | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Typ | DB | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Druckbegrenzungsventil DB..W65, die Teilenummer ist R900593586.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900593586.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Berstdruck
Anschluss
Ausführung
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Einschraubventil
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Devise
Druckstufe in bar
Öl steuern
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900368564 |
R900372794 |
R900373651 |
R900373711 |
R900374188 |
R900597122 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Einschraubventil | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Berstdruck | Anschluss | Devise | Druckstufe in bar | Öl steuern | Dichtungsmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 1.821 | 10 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 1.86 | 10 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20-1-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/100YV | - | 0.317 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 100 | Interne Öl und externe Öl | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 1.9 | 10 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 1.84 | 10 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR |