Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900424153
Teilenummer
|
---|
R900424153 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | maximaler Betriebsdruck (bar) | Anschluss | Druckstufe in bar | Devise | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/50 | 0.52 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 50 | - | NBR |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Überdruckventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Direkt betrieben | Typ | DBD |
Devise | 1X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Mechanisch |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Überdruckventil DBD, die Teilenummer ist R900424153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900424153.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Devise
Ausführung
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
maximaler Betriebsdruck (bar)
Anschluss
Druckstufe in bar
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900422543 |
R900422544 |
R900423028 |
R900424155 |
R900424157 |
R900424158 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | maximaler Betriebsdruck (bar) | Anschluss | Druckstufe in bar | Devise | Dichtungsmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 30 K1X/25 | 1.961 | 30 | 315 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 G1X/25 | 6.7 | 20 | 400 | Für Anschluss | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | Hand | DBDH 20 K1X/25 | 0.869 | 20 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 P1X/100 | 3.66 | 10 | 630 | Zur Montage von Unterplatten | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 P1X/200 | 3.66 | 10 | 630 | Zur Montage von Unterplatten | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 P1X/315 | 3.681 | 10 | 630 | Zur Montage von Unterplatten | 315 | - | NBR |