Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900246667
Teilenummer
|
---|
R900246667 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Düse im Wegeventil | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Überdruckventil | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Betätigungsart | Art der Verbindung | Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Rückschlagventil | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Für Verdrängerpumpen: Düsen ⌀0.8 mm in Seitenkanal, Querkanal offen, Öl geschlossen | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DBAW 30 BH2-2X/200Z6EG24N9K4A08 | Mit montiertem Überdruckventil | 8.02 | DC 24 V | Mit montiertem Wegeventil (Datenblatt 23178) | 30 | Bei montiertem Wegeventil im stromlosen Zustand öffnen | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Mit Wegeventil | 200 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Absperrventil der Pumpe | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Typ | DBA | Devise | 2X |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch / mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Pumpensicherheitsblock DBA, die Teilenummer ist R900246667.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900246667.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
max. Liefermenge (l / Minute)
Düse im Wegeventil
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Überdruckventil
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Vorsteuerventil
Nenngröße
Betätigungsart
Art der Verbindung
Anschluss
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Rückschlagventil
Druckstufe in bar
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900750578 |
R900777241 |
R900777680 |
R900916662 |
R900916664 |
R900916665 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | Düse im Wegeventil | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Überdruckventil | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Betätigungsart | Art der Verbindung | Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Rückschlagventil | Druckstufe in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 15 H2-2X/315 | Keine | 4.88 | Keine | Keine | 15 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 15 F2-2X/100 | Keine | 4.8 | Keine | Keine | 15 | Direkt betrieben | Keine | Flansch (3000 - 5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 15 H2-2X/100 | Keine | 4.85 | Keine | Keine | 15 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 30 F2-2X/200 | Keine | 4.821 | Keine | Keine | 30 | Direkt betrieben | Keine | Flansch (3000 - 5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 30 H2-2X/200 | Keine | 5.35 | Keine | Keine | 30 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 30 H2-2X/315 | Keine | 5.34 | Keine | Keine | 30 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 315 |