Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900963672
Teilenummer
|
---|
R900963672 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Düse im Wegeventil | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Überdruckventil | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Betätigungsart | Art der Verbindung | Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Rückschlagventil | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 25 F2-2X/200 | Keine | 4.74 | Keine | Keine | 25 | Direkt betrieben | Keine | Flansch (3000 - 5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 200 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Absperrventil der Pumpe | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Typ | DBA | Devise | 2X |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch / mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Pumpensicherheitsblock DBA, die Teilenummer ist R900963672.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900963672.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
max. Liefermenge (l / Minute)
Düse im Wegeventil
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Überdruckventil
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Vorsteuerventil
Nenngröße
Betätigungsart
Art der Verbindung
Anschluss
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Rückschlagventil
Druckstufe in bar
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900777241 |
R900777680 |
R900916662 |
R900916664 |
R900965997 |
R900966021 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | Düse im Wegeventil | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Überdruckventil | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Betätigungsart | Art der Verbindung | Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Rückschlagventil | Druckstufe in bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 15 F2-2X/100 | Keine | 4.8 | Keine | Keine | 15 | Direkt betrieben | Keine | Flansch (3000 - 5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 15 H2-2X/100 | Keine | 4.85 | Keine | Keine | 15 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 30 F2-2X/200 | Keine | 4.821 | Keine | Keine | 30 | Direkt betrieben | Keine | Flansch (3000 - 5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 30 H2-2X/200 | Keine | 5.35 | Keine | Keine | 30 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 25 H2-2X/315 | Keine | 4.68 | Keine | Keine | 25 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Keine | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe (Spindel mit Schutzkappe "S", Einstellung am Druckabschaltung "AS") | DBA 25 H2-2X/200 | Keine | 4.7 | Keine | Keine | 25 | Direkt betrieben | Keine | Hochdruck - Flansch (5000 psi) | Keine | ohne Rückschlagventil | 200 |