Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R928051125
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) | 210 | Geben Sie den Code ein | 50LEN0160-H10XLA00-V2.2-M-R6 | Design | 1-teilige Filterschale |
---|---|---|---|---|---|
Design der Verstopfungsanzeige | Mechanisch / visuell | Zolltarifgewicht(kg) | 3.1 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Bypass ja / nein | Ja | Norm | DIN 24550 | Nenngröße | 160 |
Typ | 50LEN | Berstdruck | 3.5 | Filter | Vlies |
Anschlussgröße | G1 1/2 | Anzahl | 84212980 | Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) | 2.2 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Filter (µm) | 10 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Inline-Filter 50 LEN, die Teilenummer ist R928051125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R928051125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften