Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R928038267
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) | 41 | Design der Verstopfungsanzeige | Mechanisch / visuell | Filterart | Duplexfilter |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 8.5 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Ja |
Norm | DIN 24550 | Maximaler Differenzdruck des Filter | 30 | Designgröße | 63 |
Schaltdruck (bar) | 5 | Typ | 150LDN | Filter | Glasfasermaterial |
Anschlussgröße | G1 | Bypass - Öffnungsdruck (bar) | 7 | Anzahl | 84212980 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Filter (µm) | 10 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Doppelfilter 150 LD (N) , die Teilenummer ist R928038267.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R928038267.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften