BOSCH REXROTH Tankaufsatz-Rücklauffilter 10 TEN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R928041273
R928041277
R928041279
R928041281
R928041283
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Zolltarifgewicht
(kg)
Designgröße Anschlussgröße

372.49 €

1 5 Arbeitstage 621.663G1

914.08 €

1 5 Arbeitstage 1904.5160G1 1/4

989.83 €

1 5 Arbeitstage 2605250G1 1/2

1,197.54 €

1 5 Arbeitstage 4608400SAE 2

1,361.23 €

1 5 Arbeitstage 56010630SAE 2 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design der Verstopfungsanzeige Mechanisch / visuell Filterart Tank montierten Filter Zolltarifgewichtseinheit kg
Bypass ja / nein Ja Norm DIN 24550 Maximaler Differenzdruck des Filter 30
Schaltdruck (bar) 2.2 Typ 10TEN Filter Glasfasermaterial
Bypass - Öffnungsdruck (bar) 3.5 Anzahl 84212980 Zolltarifgewicht pro 1
Filter (µm) 10 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support