Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R928049173 |
R928049177 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
672.80 € | 1 | auf Anfrage | BFSK40-2X/H3V3-M-S-0 | 1.52 | 40 | ||
1,196.89 € | 1 | auf Anfrage | BFSK125-2X/H3V3-M-S-0 | 4.1 | 125 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | BFSK | Devise | 2X |
---|---|---|---|---|---|
Rückschlagventil | Keine | Anzahl | 84219990 | Betriebstemperatur(°C) | 0 bis 85 |
Technisches Material | Rostfreier Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 | Filter (µm) | 3 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Optionale Eigenschaften