BOSCH REXROTH Inline-Filter 245 LEN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R928030031
R928030542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Filter (µm)

907.40 €

1 5 Arbeitstage 245LEN0400-H3XLA00-V5.0-M-R614.14003

783.28 €

1 5 Arbeitstage 245LEN0250-H10XLA00-V5.0-M-R612.225010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) 330 Design 1-teilige Filterschale Design der Verstopfungsanzeige Mechanisch / visuell
Zolltarifgewichtseinheit kg Bypass ja / nein Ja Norm DIN 24550
Typ 245LEN Berstdruck 7 Filter Vlies
Anschlussgröße G1 1/2 Anzahl 84212980 Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) 5
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support