Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R928041641
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) | 61 | Design der Verstopfungsanzeige | Mechanisch / visuell | Filterart | Inline- Filter |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 1.45 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Ja |
Norm | DIN 24550 | Maximaler Differenzdruck des Filter | 30 | Designgröße | 100 |
Schaltdruck (bar) | 5 | Typ | 110LEN | Filter | Glasfasermaterial |
Anschlussgröße | G1 | Bypass - Öffnungsdruck (bar) | 7 | Anzahl | 84212980 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Filter (µm) | 10 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Inline-Filter 110 LEN, die Teilenummer ist R928041641.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R928041641.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften