Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900599016
Teilenummer
|
---|
R900599016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Flow (L /min) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Anschluss | Druckstufe in bar | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200X | 3.681 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 31.5 | Ventil Ausführung | Drucksequenzventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Betätigungsart | Pilotgesteuert | Typ | DZ | Devise | 5X |
Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Drucksequenzventil DZ, die Teilenummer ist R900599016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900599016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Flow(L /min)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Vorsteuerventil
Nenngröße
Anschluss
Druckstufe in bar
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900501493 |
R900502158 |
R900502839 |
R900599114 |
R900599115 |
R900599116 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Flow (L /min) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Anschluss | Druckstufe in bar | Öl steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200X | 5.2 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 30-2-5X/100Y | 8.3 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 100 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/100Y | 3.62 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 100 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200Y | 3.7 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DZ 20-1-5X/200YM | 5.4 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DZ 20-1-5X/200Y | 5.28 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl |