DICHTOMATIK Usit-Ring FKM Ausführung US

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067104547
0067104551
0067104572
0067104611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Dicke t
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)

2.42 €

1 5 Arbeitstage 015.79

-

1 5 Arbeitstage 016.710

-

1 auf Anfrage 0.0011.510.716

-

1 auf Anfrage 0.0042.3421.5428.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design US Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 70
Temperaturbereich von / bis(°C) -15 bis +200 Typ USIT-Ring Anzahl 39269097
Technisches Material FKM (früher FPM) Zolltarifgewicht pro 1 Basisfarbe Braun
Herkunftsland des Zolltarifs TW

Technischer Support