Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R901113712
Teilenummer
|
---|
R901113712 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Schaltkontakt L2 | Temperatur | Zolltarifgewicht (kg) | Stablänge L. (mm) | Minimaler Kontaktschaltpunkt L1 (mm) | Maximaler Kontaktschaltpunkt L2 (mm) | Schaltkontakt L1 | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,063.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-37-1X/0370-03-R-K24 | analog | mit Widerstandsthermometer | 1.22 | 370 | 220 | 140 | analog | mit Temperaturanzeige Ebene und Temperatur mit Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mA |
Loading...
maximaler Betriebsdruck bar | 1 | Ausführung | 37 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | Gerätestecker 04pol M12 × 1 | Typ | ABZMS | Devise | 1X |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 90261089 | Filter in & mgr; m | 3 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Option 1 | mit Adapterflansch | Dichtungsmaterial | FKM |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Schwimmerschalter ABZMS-35, die Teilenummer ist R901113712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901113712.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Schaltkontakt L2
Temperatur
Zolltarifgewicht(kg)
Stablänge L.(mm)
Minimaler Kontaktschaltpunkt L1(mm)
Maximaler Kontaktschaltpunkt L2(mm)
Schaltkontakt L1
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R901113688 |
R901113694 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Geben Sie den Code ein | Schaltkontakt L2 | Temperatur | Zolltarifgewicht (kg) | Stablänge L. (mm) | Minimaler Kontaktschaltpunkt L1 (mm) | Maximaler Kontaktschaltpunkt L2 (mm) | Schaltkontakt L1 | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,715.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-37-1X/0370-03-M-K24 | NOC | ohne Temperatur | 1.28 | 370 | 220 | 140 | NCC | mit Temperaturanzeige und Kontrolleinheit | ||
2,732.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-37-1X/0500-03-M-K24 | NOC | ohne Temperatur | 2.6 | 500 | 280 | 160 | NCC | mit Temperaturanzeige und Kontrolleinheit |