Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0049430611
Teilenummer
|
---|
0049430611 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Norm | Dicke s (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 43 - 48 | 0.01 | 50 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 40 |
Loading...
Design | S | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | Axialwellendichtung |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | NBR | Anzahl | 40169300 | Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK V-Ring NBR, Ausführung S, die Teilenummer ist 0049430611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0049430611.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellen-Ø d(Ø)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Norm
Dicke s(mm)
Zolltarifgewicht pro
Durchmesser d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0049428135 |
0049428140 |
0049430584 |
0049430612 |
0049432094 |
0049432095 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Norm | Dicke s (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 - 73 | 0.01 | 75 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 63 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 7.7 | DIN 3760 | 5.6 | 1 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 13 | DIN 3760 | 9.5 | 1 | 49 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 93 - 98 | 0.02 | 97 | 15.5 | DIN 3760 | 11.3 | 1 | 85 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 83 - 88 | 0.02 | 88 | 15.5 | DIN 3767 | 11.3 | 1 | 76 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 - 29 | 0.001 | 33 | 10.5 | DIN 3763 | 7.9 | 1 | 25 |