Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0049427552
Teilenummer
|
---|
0049427552 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 155 - 165 | 0.04 | 160 | 14.5 | 9 | 1 | 144 | TW |
Loading...
Design | A | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 3760 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Axialwellendichtung | Technisches Material | NBR | Anzahl | 40169300 |
Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK V-Ring NBR, Ausführung A, die Teilenummer ist 0049427552.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0049427552.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellen-Ø d(Ø)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Zolltarifgewicht pro
Durchmesser d(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0049427137 |
0049427138 |
0049427139 |
0049428132 |
0049428133 |
0049428137 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 265 - 290 | 0.2 | 277 | 25 | 14.3 | 1 | 247 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 195 - 210 | 0.05 | 196 | 14.5 | 9 | 1 | 180 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 7.5 | 4.7 | 1 | 27 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 185 - 195 | 0.05 | 187 | 14.5 | 9 | 1 | 171 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 7.5 | 4.7 | 1 | 22 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 - 73 | 0.01 | 75 | 11 | 6.8 | 1 | 63 | TW |