Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0049436528
Teilenummer
|
---|
0049436528 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 310 - 335 | 0.23 | 322 | 25 | 14.3 | 1 | 292 | TW |
Loading...
Design | A | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 3760 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Axialwellendichtung | Technisches Material | NBR | Anzahl | 40169300 |
Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK V-Ring NBR, Ausführung A, die Teilenummer ist 0049436528.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0049436528.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellen-Ø d(Ø)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Zolltarifgewicht pro
Durchmesser d(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0049427138 |
0049427139 |
0049427552 |
0049436529 |
0049436540 |
0049436541 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 195 - 210 | 0.05 | 196 | 14.5 | 9 | 1 | 180 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 7.5 | 4.7 | 1 | 27 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 155 - 165 | 0.04 | 160 | 14.5 | 9 | 1 | 144 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 5.5 | 3.4 | 100 | 16 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21 - 24 | 0.001 | 28 | 7.5 | 4.7 | 1 | 20 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 - 43 | 0.001 | 46 | 9 | 5.5 | 1 | 36 | TW |