DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung KNA 44

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067110580

Teilenummer
0067110580
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Staublippe Mitgeliefert Betriebstemperaturbereich(℃) -150::250 Gleitgeschwindigkeit m/s 15
Design KNA 44 Wirksamkeit Einfachwirkend Ausführung Asymmetrisch
Zolltarifgewicht(kg) 0.012 Zolltarifgewichtseinheit kg Durchmesser D.(mm) 100
Breite(mm) 7.1 Typ Kolbendichtung Dicke s(mm) 90.6
Zolltarifgewicht pro 1 Durchmesser d(mm) 90.6 Technisches Material PTFE
Anzahl 84879090 Herkunftsland des Zolltarifs DK

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung KNA 44, die Teilenummer ist 0067110580.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067110580.

Technischer Support