DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung CS (0067034693)

DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung CS 0067034693

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 0067034693

Marke: DICHTOMATIK

Preis: 58.08

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Zolltarifgewicht: 0.14 kg

Durchmesser D.: 140 mm

Breite: 13 mm

Durchmesser d: 120 mm

Anzahl: 84879090


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067034693

Teilenummer
0067034693
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Anzahl

58.08 €

1 5 Arbeitstage 0.141401312084879090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Staublippe Mitgeliefert Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Material des Gehäuses Metallische Außenfläche
Frühling j / n Ja Design CS Ausführung Metallisch
Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 70 Norm DIN 3760
Material der Feder Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Dichtlippe NBR Versteifungsplatte Unlegierter Stahl DIN 1624
Typ Radialwellendichtung Zolltarifgewicht pro 1 Grundfarbe Schwarz
Technisches Material NBR Herkunftsland des Zolltarifs TW

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung CS, die Teilenummer ist 0067034693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067034693.

Produktvarianten

Teilenummer
0067017688
0067017804
0067017892
0067038703
0067038740
0067041411
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Anzahl

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.05865124584879090

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.08580135084879090

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.06680105584879090

44.14 €

1 5 Arbeitstage 0.1100138084879090

46.83 €

1 5 Arbeitstage 0.132110138084879090

39.80 €

1 5 Arbeitstage 0.08890126584879090

Technischer Support