Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Dicke t (mm) | Anzahl | Herkunftsland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | auf Anfrage | 0.043 | 2.5 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.14 | 3 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.051 | 2 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.083 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.521 | 5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.036 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.325 | 5.33 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | auf Anfrage | 0.001 | 1 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.009 | 1 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.057 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.573 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.048 | 2 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | auf Anfrage | 0.009 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.148 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.108 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.066 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.138 | 2 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.09 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | auf Anfrage | 0.005 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1.192 | 3.53 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.239 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.884 | 5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.048 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.075 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.296 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.035 | 2.4 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.071 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.102 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.024 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.375 | 5.33 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.331 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.152 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.675 | 5.33 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | auf Anfrage | 0.042 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | auf Anfrage | 0.038 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1.685 | 3.53 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.051 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.054 | 2.4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.055 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.066 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.256 | 4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.352 | 4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.076 | 2 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.225 | 3 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1.193 | 3.5 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.044 | 1.5 | 39269097 | CN | ||
- | 10 | auf Anfrage | 0.006 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.172 | 3 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.53 | 3.53 | 39269097 | IT | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.908 | 3.53 | 39269097 | IT | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.301 | 2.5 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.209 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.128 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.155 | 4 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.097 | 2.5 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.057 | 1.78 | 39269097 | CN | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.219 | 2.62 | 39269097 | CN | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1.709 | 3 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.335 | 3.53 | 39269097 | IT | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.044 | 2.4 | 39269097 | CN |
Loading...
Werkstoff | Fluorkautschuk | Temperaturbereich | -15 bis + 200 °C. | Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Shorehärte | 80 | Norm | DIN ISO 3601-1 | Typ | O-Ring |
Gewicht pro | 100 | Basisfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Dicke t(mm)
Anzahl
Herkunftsland
Ausführung
Optionale Eigenschaften