DICHTOMATIK Vierfach-Ring FKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067056510
0067059402
0067061705
0067134129
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Dicke s
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
1 auf Anfrage 02.6212.3717.61
1 auf Anfrage 0.8465.3353.3464
1 auf Anfrage 0.0131.786.079.63
1 auf Anfrage 0.2263.5332.9239.98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -15::200 Design XR Zolltarif - Gewicht pro 1
Shorehärte 70 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 39269097
Typ Quadring Zolltarif - Herkunftsland CN Technisches Material FKM (früher FPM)
Basisfarbe Schwarz

Technischer Support