Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0067062135
Teilenummer
|
---|
0067062135 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Norm | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 5.5 - 6.5 | 0.001 | 9 | 3.7 | DIN 3812 | 2.4 | 5 | TW |
Loading...
Design | A | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | Axialwellendichtung |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | FKM (ehemals FPM) | Anzahl | 84879090 |
Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK V-Ring FKM, Ausführung A, die Teilenummer ist 0067062135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067062135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellen-Ø d(Ø)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Norm
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0067034854 |
0067034918 |
0067034919 |
0067062136 |
0067062137 |
0067062138 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Norm | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 90 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 390 - 430 | 0.44 | 390 | 25 | DIN 3806 | 14.3 | 360 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 210 - 235 | 0.25 | 228 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 198 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.5 - 8 | 0.001 | 10 | 3.7 | DIN 3815 | 2.4 | 6 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 - 9.5 | 0.001 | 11 | 3.7 | DIN 3821 | 2.4 | 7 | TW | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11.5 - 12.5 | 0.001 | 16.5 | 5.5 | DIN 3766 | 3.4 | 10.5 | TW |