Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900463049
Teilenummer
|
---|
R900463049 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe der Platte (mm) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße auf der Plattenseite | Nenngröße auf der Devise | Art der Verbindung | Form des Loches auf der Devise | Form des Loches auf der Plattenseite | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | HSE 08A 06C 001-3X/M00 | 0.74 | 08 | 6 | Keine externe Anschluss | C | C | NBR |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Sortieren | Adapterplatte | Typ | HSE |
---|---|---|---|---|---|
Version | 001 | Devise | 3X | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84819000 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Adapterplatte HSE, die Teilenummer ist R900463049.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900463049.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe der Platte(mm)
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße auf der Plattenseite
Nenngröße auf der Devise
Art der Verbindung
Form des Loches auf der Devise
Form des Loches auf der Plattenseite
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900379983 |
R900381275 |
R900463038 |
R900468227 |
R900494609 |
R900496121 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe der Platte (mm) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße auf der Plattenseite | Nenngröße auf der Devise | Art der Verbindung | Form des Loches auf der Devise | Form des Loches auf der Plattenseite | Dichtungsmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | HSE 22B 16B 001-3X/M00 | 8.8 | 22 | 16 | Keine externe Anschluss | B | B | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | HSE 16B 10B 001-3X/M01 | 5.74 | 16 | 10 | G 1/4" | B | B | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | HSE 08A 06A 001-3X/M00 | 0.674 | 08 | 6 | Keine externe Anschluss | A | A | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | HSE 05A 06A 001-3X/M00 | 0.955 | 05 | 6 | Keine externe Anschluss | A | A | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | HSE 16B 10A 001-3X/M01 | 4.22 | 16 | 10 | G 1/4" | A | A | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | HSE 05G 06A 001-3X/V00 | 0.68 | 05 | 6 | Keine externe Anschluss | A | A | FKM |