Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900476059
Teilenummer
|
---|
R900476059 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anschluss P, T. | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Position der Verbindungen | Anschluss X, Y, L. | Anzahl der Hauptverbindungen | Anschluss A, B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardgröße | G1 | 3.54 | 10 | Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen | G1/4 | 4 Hauptanschlüsse P, A, B, T. | G1 |
Loading...
Position der Verbraucheranschlüsse | Hinten | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | Rohr nach ISO 228 Teil 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sortieren | Anschluss | Typ | G | Beschichtung | Verzinkt |
Devise | 1X | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl der anschlussfertigen Controller | 1 |
Anzahl | 84819000 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Anschluss G., die Teilenummer ist R900476059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900476059.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anschluss P, T.
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Position der Verbindungen
Anschluss X, Y, L.
Anzahl der Hauptverbindungen
Anschluss A, B.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900422654 |
R900424379 |
R900424392 |
R900424396 |
R900476061 |
R900489898 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anschluss P, T. | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Position der Verbindungen | Anschluss X, Y, L. | Anzahl der Hauptverbindungen | Anschluss A, B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardgröße | G1/2 | 2.441 | 10 | Durchflussregelventile | ohne | 3 Hauptanschlüsse P, A, T. | G1/2 | ||
149.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardgröße | G1/4 | 0.72 | 5 | Absperr-, Wege-, Druck- und Durchflussventile | ohne | 4 Hauptanschlüsse P, A, B, T. | G1/4 | ||
405.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardgröße | G1 | 4.94 | 25 | Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen | G1/4 | 4 Hauptanschlüsse P, A, B, T. | G1 | ||
1,180.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit zusätzlichem Anschluss L. | G1 1/4 | 16.34 | 25 | Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen | G1/4 | 4 Hauptanschlüsse P, A, B, T. | G1 1/4 | ||
613.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardgröße | G3/4 | 3.76 | 10 | Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen | G1/4 | 4 Hauptanschlüsse P, A, B, T. | G3/4 | ||
547.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardgröße | G3/4 | 3.38 | 10 | Druckentlastungsventile | G1/4 | 2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A. | G3/4 |