Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900158688
Teilenummer
|
---|
R900158688 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Position der Verbraucheranschlüsse | Ausführung | Anschluss P, T. | Zolltarifgewicht (kg) | Devise | Anzahl der anschlussfertigen Controller | Anzahl der Hauptverbindungen | Anschluss A, B. | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,046.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 19.199 | 15 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G1/2 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | Rohr nach ISO 228 Teil 1 | Nenngröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sortieren | Serienplatte | Position der Verbindungen | Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen | Typ | HSR |
Beschichtung | Verzinkt | Anschluss X, Y, L. | ohne | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84819000 |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Multistationsverteiler HSR 10, die Teilenummer ist R900158688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900158688.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Position der Verbraucheranschlüsse
Ausführung
Anschluss P, T.
Zolltarifgewicht(kg)
Devise
Anzahl der anschlussfertigen Controller
Anzahl der Hauptverbindungen
Anschluss A, B.
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900154885 |
R900158686 |
R900158687 |
R900158689 |
R900158690 |
R900170962 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Position der Verbraucheranschlüsse | Ausführung | Anschluss P, T. | Zolltarifgewicht (kg) | Devise | Anzahl der anschlussfertigen Controller | Anzahl der Hauptverbindungen | Anschluss A, B. | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G3/4 | 29.888 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
433.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 9.39 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | DE | ||
711.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 12.32 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,507.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 20.6 | 15 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,631.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 29.009 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G1 | 12.435 | 35 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G3/4 | DE |