Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 3 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der verwendete Werkstoff ist Federstahl, was besonders Federstahl ist. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 3 - 40 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H10-BLS
Teilenummer
|
---|
H10-BLS |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 1.7 | 0.26 | 1.1 | 9 | 1.5 | ±0.18 | 1 | -0.06 | 8.75 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | H | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe / Seegerringe, Modell H / Stahl / halbmondförmig / Wellen, die Teilenummer ist H10-BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H10-BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Durchmesser der Welle d1(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d2(mm)
Länge n(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Dicke s(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320H11 |
320H15 |
H12-BLS |
H13-BLS |
H17-BLS |
H18A003-TAS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe t (mm) | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 11 | 1.8 | 0.29 | 1.1 | 10 | 1.5 | ±0.18 | 1 | -0.06 | 9.65 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 15 | 2.1 | 0.46 | 1.1 | 13.6 | 2.1 | ±0.18 | 1 | -0.06 | 13.2 | ||
0.08 € | 100 | 5 Arbeitstage | 0.55 | 12 | 1.9 | 0.34 | 1.1 | 10.9 | 1.7 | ±0.18 | 1 | -0.06 | 10.55 | ||
0.09 € | 100 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 13 | 2 | 0.39 | 1.1 | 11.8 | 1.8 | ±0.18 | 1 | -0.06 | 11.4 | ||
0.14 € | 100 | 5 Arbeitstage | 0.8 | 17 | 2.25 | 0.55 | 1.1 | 15.4 | 2.4 | ±0.18 | 1 | -0.06 | 14.9 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 18 | 2.3 | 0.67 | 1.3 | 16.3 | 2.6 | ±0.18 | 1.2 | -0.06 | 15.8 |