Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 32 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Federstahl, was besonders Federstahl ist. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 32 - 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JL80-PAS
Teilenummer
|
---|
JL80-PAS |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Axialspielkompensation L. (mm) | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 Arbeitstage | 85.5 | 7 | 27.582 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 80 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | JL | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe / Seegerringe, Modell JL / Stahl / gezackt / Gehäuse, die Teilenummer ist JL80-PAS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JL80-PAS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Axialspielkompensation L.(mm)
Dicke s(mm)
Höhe höchstens(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JL32-BLS |
JL36-BLS |
JL40-PAS |
JL42-PAS |
JL47-PAS |
JL52-PAS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Axialspielkompensation L. (mm) | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Durchmesser d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 Arbeitstage | 34.4 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.2 | 5.1 | 32 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 38.8 | 3.6 | 4.15 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 2.5 | 3 | 0.45 | 1.5 | 5.6 | 36 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 43.5 | 4 | 5.5 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 0.55 | 1.75 | 7.2 | 40 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 45.5 | 4.1 | 5.6 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 0.55 | 1.75 | 7.2 | 42 | ||
5.82 € | 50 | 11 Arbeitstage | 50.5 | 4.5 | 6.87 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 0.55 | 1.75 | 7.2 | 47 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 56.2 | 4.7 | 9.47 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 2 | 8.2 | 52 |