Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 7 - 110 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 7 - 110 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RB42A501-BLS
Teilenummer
|
---|
RB42A501-BLS |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Drahtdurchmesser d7 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser d3 Toleranz | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 Arbeitstage | 16 | 45 | 2.5 | 4.54 | ,8 | 1.4 | 44.5 | 42 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 9926 | Typ | RB |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / Seegerringe, Modell RB / Stahl / DIN 9926 (alte 7993 B / Runddraht, die Teilenummer ist RB42A501-BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB42A501-BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ringöffnungsmaß e ca.(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Drahtdurchmesser d7(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser d3 Toleranz
Radius r(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RB14A501-BLS |
RB16A501-BLS |
RB18A501-BLS |
RB50A501-BLE |
RB55A501-BLS |
RB60A501-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Drahtdurchmesser d7 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser d3 Toleranz | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 15.2 | 1 | 0.27 | ,4 | 0.6 | 15 | 14 | ||
0.11 € | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 17.8 | 1.6 | 0.71 | ,4 | 0.9 | 17.6 | 16 | ||
0.12 € | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 19.8 | 1.6 | 0.8 | ,4 | 0.9 | 19.6 | 18 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 16 | - | - | 5.62 | - | 1.4 | 52.5 | 50 | ||
0.66 € | 50 | 5 Arbeitstage | 20 | - | - | 10.13 | - | 1.8 | 58.2 | 55 | ||
0.94 € | 50 | 5 Arbeitstage | 20 | 63.9 | 3.2 | 10.76 | ,8 | 1.8 | 63.2 | 60 |