Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 12 - 100 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Folgende Größen sind bei den Seeger Ringen verfügbar: 12 - 100 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JV32-BLS
Teilenummer
|
---|
JV32-BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 50 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 34.4 | 3.3 | 2.137 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | -0.06 | 32 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | JV | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / Seegerringe, Modell JV / Stahl, die Teilenummer ist JV32-BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JV32-BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JV16-BLN |
JV17-BLS |
JV19-BLS |
JV33-BLS |
JV35-BLS |
JV36-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.553 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 18.3 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 17.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 17 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 20.5 | 2.2 | 0.72 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 19 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 35.5 | 3.3 | 2.229 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 34.7 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | -0.06 | 33 | ||
1.68 € | 50 | 5 Arbeitstage | 1 | 37.8 | 3.4 | 3.052 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 37 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1 | 38.8 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 36 |