Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 17 - 85 mm / [Oberflächenbehandlung]
Diese SEEGER-ORBIS Seeger Ringe haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der verwendete Werkstoff ist Federstahl, was erheblich Federstahl ist. Folgende Größen sind bei den Seeger Ringen verfügbar: 17 - 85 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AK45-ARS
Teilenummer
|
---|
AK45-ARS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 45 | 4.6 | 8.715 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 41.5 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 983 | Typ | AK |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / Seegerringe, Modell AK / Stahl / DIN 983 / gezackt, die Teilenummer ist AK45-ARS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK45-ARS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Durchmesser der Welle d1(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Dicke s(mm)
Höhe höchstens(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AK22-BLS |
AK25-BLI |
AK30-BLC |
AK50-ARS |
AK55-ARS |
AK60-ARS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe t (mm) | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 22 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 21 | 2 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | 4 | -0.06 | 20.5 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.55 | 25 | 3 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 2 | 1.6 | +0.13-0.42 | 1.2 | 4.3 | -0.06 | 23.2 | ||
0.72 € | 50 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 30 | 3.4 | 4.213 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.13-0.42 | 1.5 | 4.7 | -0.06 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 50 | 5 | 10.798 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 8.2 | -0.07 | 45.8 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 55 | 5.4 | 12.68 | 2.15 | 52 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | -0.07 | 50.8 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 60 | 5.8 | 15.13 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | -0.07 | 55.8 |