Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 8 - 520 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 8 - 520 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J22-BLI
Teilenummer
|
---|
J22-BLI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Norm | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Ebene maximal (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 23.5 | 2.5 | 0.99 | 1.1 | +0.42 -0.13 | DIN 472 | 23 | 2 | 1.5 | 1 | 4.2 | -0.06 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | J | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe / Seegerringe, Modell J / Stahl / ähnlich DIN 472 / Gehäuse, die Teilenummer ist J22-BLI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J22-BLI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Norm
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Ebene maximal(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320J 45 |
320J 47 |
320J 48 |
J220-WAS |
J225-WAS |
J23-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Norm | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Ebene maximal (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 5.8 | 1.85 | +0.90 -0.39 | DIN 472 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.2 | -0.06 | 45 | ||
0.22 € | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 50.5 | 4.4 | 6.317 | 1.85 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.4 | -0.06 | 47 | ||
0.22 € | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 51.5 | 4.5 | 6.23 | 1.85 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 50.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.4 | -0.06 | 48 | ||
12.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 232 | 14 | 277.697 | 5.15 | +1.70 -0.72 | DIN 472 | 226 | 4 | 9 | 5 | 14.2 | -0.12 | 220 | ||
12.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 237 | 14 | 288.332 | 5.15 | +1.70 -0.72 | DIN 472 | 231 | 4 | 9 | 5 | 14.2 | -0.12 | 225 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.55 | 24.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | +0.42 -0.13 | DIN 472 | 24.1 | 2 | 1.7 | 1.2 | 4.2 | -0.06 | 23 |