Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SP130A501-PRS
Teilenummer
|
---|
SP130A501-PRS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Maximale radiale Breite b (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Durchmesser d3 (mm) | Durchmesser der Achse D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 10 | 5 Arbeitstage | 7 | 7.21 | 66.6 | 0.7 | 125.22 | 1 | 2.82 | 123.6 | 130 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 5417 | Typ | SP |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Dicke s Toleranz(mm) | -0.1 | Technisches Material | Federstahl |
Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Rollenlager / Seegerringe, Modell SP / Stahl / DIN 5417, die Teilenummer ist SP130A501-PRS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP130A501-PRS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ringöffnungsmaß e ca.(mm)
Maximale radiale Breite b(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Radius r(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Dicke s(mm)
Durchmesser d3(mm)
Durchmesser der Achse D.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SP100A501-PRS |
SP110A501-PRS |
SP120A501-PRS |
SP150A501-PRS |
SP30-BLS |
SP32-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Maximale radiale Breite b (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Durchmesser d3 (mm) | Durchmesser der Achse D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 25 | 5 Arbeitstage | 5 | 4.85 | 25.8 | 0.7 | 96.8 | 1 | 2.46 | 95.2 | 100 | ||
2.22 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5 | 4.85 | 28.3 | 0.7 | 106.81 | 1 | 2.46 | 105.2 | 110 | ||
4.38 € | 10 | 5 Arbeitstage | 7 | 7.21 | 55.84 | 0.7 | 115.21 | 1 | 2.82 | 113.6 | 120 | ||
1.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 7.21 | 69.2 | 0.7 | 145.24 | 1.6 | 2.82 | 142.9 | 150 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 3 | 3.25 | 2.44 | 0.4 | 28.17 | 0.4 | 1.12 | 27.4 | 30 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 3 | 3.25 | 2.526 | 0.4 | 30.15 | 0.4 | 1.12 | 29.4 | 32 |