Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 12 - 85 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Folgende Größen sind bei den Seeger Ringen verfügbar: 12 - 85 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AV25-BLC
Teilenummer
|
---|
AV25-BLC |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 Arbeitstage | 0.55 | 25 | 3.4 | 2.18 | 1.3 | 23.9 | 1.5 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | -0.06 | 23.2 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | AV | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / Seegerringe, Modell AV / Stahl, die Teilenummer ist AV25-BLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AV25-BLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Durchmesser der Welle d1(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Dicke s(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AV15-BLC |
AV16-BLC |
AV17-BLS |
AV28-BLS |
AV30-BLS |
AV32-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe t (mm) | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.35 | 15 | 2.2 | 0.67 | 1.1 | 14.3 | 1.3 | 1 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 13.8 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 16 | 2.3 | 0.74 | 1.1 | 15.2 | 1.3 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 14.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 17 | 2.4 | 0.852 | 1.1 | 16.2 | 1.3 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 15.7 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 28 | 3.8 | 4.022 | 1.6 | 26.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 25.9 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 30 | 3.9 | 3.6 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 27.9 | ||
207.09 € | 50 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 32 | 4 | 3.87 | 1.6 | 30.3 | 2 | 2.5 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 29.6 |